Küresel vana VZBF
Sıvı ve gazlı ortamlar için iki parçalı paslanmaz çelik küresel vananın bakımı kolaydır. Yangına karşı güvenli model, API 607'nin gereksinimlerini karşılar.
- ANSI B 16.5'e göre flanş bağlantıları. class 150
- API 607 Fire Safe onayı
- Paslanmaz çelik versiyon
- Automatisierbarer 2-Wege-Flanschkugelhahn
- Aufbauflansch nach ISO 5211
- Ausblasgesicherte Welle
- Manuelle Betätigung über Handhebel möglich