Basınç sensörü SPAN

Son derece kompakt ve çok yönlü: Cazip fiyatlı basınç sensörü SPAN, anahtarlanabilir elektrik çıkışları ve basınç ölçüm aralıklarında ve pnömatik bağlantılarda maksimum değişiklik sayesinde maksimum esneklikle etkileyicidir.
  • Basınçlı hava ve aşındırıcı olmayan gazların izlenmesi için
  • Şebeke izleme, kontrolör izleme, kaçak testi, nesne algılama için
  • Piezodirençli bir ölçüm hücresine dayalı bağıl ölçüm yöntemi
  • IO-Link 1.1 aracılığıyla entegre seri iletişim
  • Kompakt tasarım 30 x 30 mm
  • Yüksek kontrastlı, mavi arkadan aydınlatmalı ekran
  • Basınç denetimi sayesinde sürdürülebilir işletim