Bağlantı kablosu NEBA
- Güçlü, evrensel olarak kullanılabilen bağlantı kabloları
- Zorlu ortamlar ve sürekli hareket veya titreşimli uygulamalar için uygundur
- Elektrikli ölçüm, kontrol, ayar ve laboratuvar ekipmanları için IEC 61010-1 ve IEC 61010-2-202 güvenlik gereksinimlerini karşılar
- Yüksek koruma türü IP65, IP68, IP69k
- Aşınmaya karşı dayanıklı ve düşük yapışma özelliği
- Kablo zincirleri ve robotlar için uygun kablolar
- Alev geciktirici ve kendi kendine sönen
- Li‑iyon batarya üretici sistemleri için (F1A) önerilir