Bağlantı kablosu NEBS
- Dikdörtgen şekilli L1 ile bağlantı için, modül ölçüsü 5,8 mm
- EN 61076-2-101'e göre A kodlu M12x1 vida dişleri için
- M16x0,75 vida dişi için
- SPAN basınç sensörü için bağlantı kablosu
- Koruma türü IP40, IP65, IP67, IP69K, monte edilmiş durumda
- Kablo uzunluğu 0,5 ... 10 m
- PVC veya PUR kablo ile
- Ortam sıcaklığı -40 ... +70 °C