Filtre regülatör MS9-LFR

Tüm basınçlı hava hazırlama fonksiyonları: güvenlik fonksiyonlarına sahip regülatör, açma/kapama valfleri, filtre regülatör ve Basınçlandırma valfleri, filtreler, basınç ve debi sensörleri, kurutucular, su ayırıcılar, sensörler, yağlayıcılar ve dağıtıcılar. Her görev için doğru çözüm. 4, 6, 9 ve 12 boyutları mevcuttur.
  • Pilot kumandalı veya doğrudan kumandalı filtre diyaframlı regülatör
  • Küçük basınç histerezisi ve birincil basınç kompanzasyonu ile iyi kontrol özellikleri
  • İyi partikül ve kondensat ayrıştırma
  • İkincil hava tahliyesi ile veya olmadan
  • Yüksek akış
  • Kilitlenebilir düğme
  • Çıkış 2'den giriş 1'e hava tahliyesi için geri akış seçeneği entegre edilmiştir
  • Standart nominal akış hızı <=20.000 l/dak ızgara boyutu ile 90 mm