Oransal regülatör VPPE
VPPE, portföydeki en uygun fiyatlı oransal valftir. Ekranlı ve ekransız olarak temin edilebilir
- Pilot kontrollü regülatör
- Analog voltaj sinyali olarak nominal değer girişi (4 ... 20 mA)
- M12x1 soket üzerinden elektrik bağlantısı, 4 veya 5 kutuplu
- Opsiyonel olarak ayar noktası modülü ile
- Çağrılabilen üç ön ayarlı ekranlı varyant ve dijital kontrol elektroniği
- Basit kontrol görevleri için
- Lityum-iyon bataryaların üretimine yönelik üretim tesisleri için önerilen varyantlar