Paralel tutucu HGPD
Zorlu ortamlar için: Tamamen sızdırmaz tutucu. Dıştan ve içten tutma mümkündür.
- Çok sert ortamlar için ideal
- Yüksek moment yüklerine rağmen hassas tutma
- Optimum kurulum alanı-kuvvet oranı ile maks. tutma kuvveti
- 40 mm'ye kadar toplam stroklu 8 boyut
- Çift veya tek etkili tutucu olarak kullanılabilir
- Tek etkili varyant veya kavrama kuvveti tutma açıklığı (NO) veya kapanması (NC)
- Dıştan ve içten tutucu olarak uygun