Pozisyon transmitteri SDAT-MHS
T kanaliçin pozisyon transmitteri, yukarıdan kullanılabilir, programlanabilir, evrensel standart çözüm.
- Ölçüm prensibi: Manyetik Hall
- Algılama aralığı 50, 80, 100, 125, 160 mm
- Analog çıkış 0... 10 V veya 4... 20 mA
- Programlanabilir IO-Link/anahtarlama çıkışı
- Oluk içine yukarıdan yerleştirilebilir, vidalanmış
- LED durum göstergeleri
- Kablo uzunluğu 0.3 m
- T oluk için