Basınç Oransal Kontrol Valfi VEAB

Düşük akış hızlarında ve -1 bar ila 6 bar basınç aralıklarında kompakt basınç kontrolü için yüksek hassasiyet ve dinamikler. Elektronik ve yarı iletkenler, yaşam bilimleri, tekstil ve pil üretimi gibi birçok endüstri için idealdir.
  • Tek bir valf ile vakum ve/veya aşırı basınç kontrolü
  • Düşük akış hızları için son derece dinamik basınç kontrolü
  • En yüksek performans ve isteğe bağlı olarak IO-Link® arayüzü ile kullanılabilir
  • Manşon veya alt taban valfi olarak mevcuttur
  • Ek IO-Link® özellikleri: özelleştirilebilir kontrol parametreleri, diyagnoz, 2 noktalı kalibrasyon, vb.
  • Sessiz çalışma ve düşük ısı üretimi
  • Çok kısa anahtarlama süreleri
  • Basınç seviyesinin düşürülmesi ve verimli kontrol sayesinde sürdürülebilir işletim