Servo Motor EMMT-AS, EMMT-EC

Zorlu ve dinamik uygulamalar için servo motor EMMT, konumlandırma görevleri için çok iyi kontrol edilebilirlik ve yol doğruluğu ile karakterize edilir ve yerden tasarruf sağlayan tek kablolu çözüm, kurulum sırasındaki iş yükünü önemli ölçüde azaltır.
  • Teknoloji serisi - zorlu posizyonlma görevleri için
  • Aralarından seçim yapabileceğiniz 4 uzunluğa kadar 6 motor boyutu
  • Fırçasız, sabit mıknatıslı senkron servo motor
  • Tek dönüşlü veya çok dönüşlü dijital mutlak ölçüm sistemi
  • Güvenilir, son derece dinamik, son derece hassas
  • Son derece düşük kalma torku - düşük hızlarda bile yüksek senkronizasyonu destekler
  • Bir motor bağlantısı (OCP: One cable plug) - yönlendirilebilir fişli, besleme ve enkoder için tek bir bağlantı kablosu
  • Koruma sınıfı IP67 (motor gövdesi ve bağlantı teknolojisi için) ve IP65'e kadar ( motor milinde şaft keçesiyle )
  • Opsiyonel olarak durdurma freni ile
  • Opsiyonel olarak mutlak Safety Encoder ile, çok turlu
  • Elektromekanik aktüatörler, motorlar, tahrik kontrolörleri ve kontrol sistemlerinden oluşan kapsamlı ürün portföyümüze mükemmel uyum sağlar