Ventil kumanda modülü VAEM

Tutma akımı düşürmesi ile valfleri kolayca kontrol edin: Valflerin daha hassas bir anahtarlama davranışı için VAEM'de 8 kanala kadar ayrı ayrı parametrelendirilebilir. Tutma akımının düşürülmesi enerji tasarrufu sağlar ve aynı zamanda ısı girişini en aza indirir.
  • 8 adede kadar selenoid valfi kontrol etmek için entegre, ayarlanabilir tutma akımı azaltma özelliğine sahip elektronik kontrol
  • Grafik kullanıcı arayüzü (GUI), Ethernet ve RS232 arayüzünün yanı sıra harici 24 V tetikleme girişi aracılığıyla parametrelendirme, diagnostik ve kontrol sistemi
  • Kolay kullanım ve net görselleştirme için grafik kullanıcı arayüzü (GUI)
  • 0,2 ms zaman çözünürlüğü ile çok hızlı valf kontrolü
  • Münferit kanallar arasında bir kalibrasyon faktörünün kolay ayarlanması (valf başına açma süreleri)