角座閥 VZXF-L-M22C-M-B-G34-160-H3B1-50-16

1002503

GTIN: 4052568226046

全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
線路連接
螺紋接頭 G3/4,符合 DIN ISO 228 標準
流量 Kv
5.2 m³/h
介質壓力
0 bar - 16 bar
公稱通徑
16 mm