角座閥 VZXF-L-M22C-M-B-G1-240-M1-V4V4T-50-10
1002517
GTIN: 4052568226183
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
加載中,請稍等
線路連接
螺紋接頭 G1,符合 DIN ISO 228 標準
流量 Kv
11 m³/h
介質壓力
0 bar - 10 bar
公稱通徑
24 mm
1002517
GTIN: 4052568226183