直角座閥 VZXF-L-M22C-M-B-G2-450-M1-V4V4T-50-3
1002523
GTIN: 4052568226244
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
加載中,請稍等
線路連接
螺紋接頭 G2 符合 DIN ISO 228 標準
流量 Kv
19.5 m³/h
介質壓力
0 bar - 3 bar
公稱通徑
45 mm
1002523
GTIN: 4052568226244