角座閥 VZXF-L-M22C-M-A-G112-350-M1-V4V4T-80-16

1002529

GTIN: 4052568226299

全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
線路連接
螺紋接頭 G1 1/2,符合 DIN ISO 228 標準
流量 Kv
29 m³/h
介質壓力
0 bar - 16 bar
公稱通徑
35 mm