VZXF
首頁
產品
閥和閥島
過程閥
角座閥
VZXF
VZXF-L-M22C-M-B-G2-450-M1-V4V4T-80-5
角座閥
VZXF-L-M22C-M-B-G2-450-M1-V4V4T-80-5
1002532
GTIN: 4052568226329
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
VZXF_CN.PDF
加載中,請稍等
線路連接
螺紋接頭 G2 符合 DIN ISO 228 標準
流量 Kv
39 m³/h
介質壓力
0 bar - 5 bar
公稱通徑
45 mm