直角座閥 VZXF-L-M22C-M-A-N1-230-H3B1-50-16
1002537
GTIN: 4052568226374
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
加載中,請稍等
線路連接
螺紋介面 1 NPT,符合 ANSI/ASME B 1.20.1
流量 Kv
10.8 m³/h
介質壓力
0 bar - 16 bar
公稱通徑
23 mm
1002537
GTIN: 4052568226374