角座閥 VZXF-L-M22C-M-A-N112-350-M1-V4V4T-80-16
1002559
GTIN: 4052568226596
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
加載中,請稍等
線路連接
螺紋介面 1 1/2 NPT,符合 ANSI/ASME B 1.20.1
流量 Kv
29 m³/h
介質壓力
0 bar - 16 bar
公稱通徑
35 mm
1002559
GTIN: 4052568226596