電磁線圈 MSN1W-230AC-OD
123062
GTIN: 4052568023539
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
加載中,請稍等
電氣介面
3 針 - A 類型 - 符合 DIN EN 175301-803 標準
安裝方式
夾緊 - 透過保持夾緊裝置 - 帶配件
線圈的特性參數
230 V AC:50 Hz,移載功率 7.5 VA,保持功率 5.0 VA - 230 V AC:60 Hz,啟動功率 5.0 VA,保持功率 3.7 VA
防護等級
IP65