隔板式快插接頭 QSSK-8
130639
GTIN: 4052568023898
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
加載中,請稍等
氣動介面,氣口 1
用於 8 mm 外徑的氣管
氣動介面,氣口 2
適用於氣管外徑 8 mm
環境溫度
-10 °C - 80 °C
公稱通徑
4.3 mm
取決於溫度的操作壓力
-0.95 bar - 14 bar
130639
GTIN: 4052568023898