快插接頭 CRQS-12
130649
GTIN: 4052568116293
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
加載中,請稍等
氣動介面,氣口 1
用於 12 mm 外徑的氣管
氣動介面,氣口 2
用於 12 mm 外徑的氣管
操作壓力的溫度範圍
-0.95 bar - 10 bar
環境溫度
-15 °C - 120 °C
公稱通徑
7.9 mm
130649
GTIN: 4052568116293