請注意: 有一款更新的產品

在此可以找到更多同類產品: 氣動連接技術

如需協助,請聯絡 Festo。

快插接頭 CRQS-12-10

130654

GTIN: 4052568116316

全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
氣動介面,氣口 1
用於 12 mm 外徑的氣管
氣動介面,氣口 2
適用於氣管外徑 10 mm
操作壓力的溫度範圍
-0.95 bar - 10 bar
環境溫度
-15 °C - 120 °C
公稱通徑
6.6 mm