QS
首頁
產品
接頭
氣動連接技術
接頭
快插接頭
QS
QSH-8-50
插入式接頭
QSH-8-50
130725
GTIN: 4052568024468
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
QS_CN.PDF
加載中,請稍等
氣動介面,氣口 1
插座,直徑 8 mm
氣動介面,氣口 2
插座,直徑 8 mm
取決於溫度的操作壓力
-0.95 bar - 14 bar
環境溫度
-10 °C - 80 °C
公稱通徑
6 mm