QSPK
首頁
產品
接頭
氣動連接技術
接頭
快插接頭
QSPK
QSPLLK18-8
插裝式接頭
QSPLLK18-8
130848
GTIN: 4052568025687
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
QSP-S_EN.PDF
加載中,請稍等
氣動介面,氣口 1
閥芯 18 mm
氣動介面,氣口 2
適用於氣管外徑 8 mm
環境溫度
-5 °C - 60 °C
公稱通徑
5.2 mm