插裝式接頭 QSPK18-1/4-U

132172

GTIN: 4052568309565

全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
氣動介面,氣口 1
閥芯 18 mm
氣動介面,氣口 2
適用於氣管外徑 1/4”
操作壓力的溫度範圍
-0.95 bar - 10 bar
環境溫度
-5 °C - 60 °C
公稱通徑
3.8 mm