插裝式接頭 QSPKG10-5/32-U

132624

GTIN: 4052568028077

全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
氣動介面,氣口 1
閥芯 10 mm
氣動介面,氣口 2
適用於氣管外徑 5/32"
操作壓力的溫度範圍
-0.95 bar - 10 bar
環境溫度
-5 °C - 60 °C
公稱通徑
2.3 mm