L 型快插式螺紋接頭 NPQP-L-R14-Q6-FD-P10
133054
GTIN: 4052568029371
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
加載中,請稍等
氣動介面,氣口 1
外螺紋 R1/4
氣動介面,氣口 2
適用於氣管外徑 6 mm
取決於溫度的操作壓力
-0.95 bar - 10 bar
環境溫度
-20 °C - 60 °C
公稱通徑
3.3 mm
133054
GTIN: 4052568029371