Y 型快插螺紋接頭 NPQP-Y-R38-Q10-FD-P10

133088

GTIN: 4052568029715

全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
氣動介面,氣口 1
外螺紋 R3/8
氣動介面,氣口 2
適用於氣管外徑 10 mm
取決於溫度的操作壓力
-0.95 bar - 10 bar
環境溫度
-20 °C - 60 °C
公稱通徑
5.3 mm