L 型快插接頭 NPQP-L-Q6-E-FD-P10
133106
GTIN: 4052568029869
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
加載中,請稍等
氣動介面,氣口 1
適用於氣管外徑 6 mm
氣動介面,氣口 2
適用於氣管外徑 6 mm
取決於溫度的操作壓力
-0.95 bar - 10 bar
環境溫度
-20 °C - 60 °C
公稱通徑
5 mm
133106
GTIN: 4052568029869