T 型快插接头 NPQP-T-Q8-E-FD-P10

133112

GTIN: 4052568029920

全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
氣動介面,氣口 1
用於 8 mm 外徑的氣管
氣動介面,氣口 2
適用於氣管外徑 8 mm
取決於溫度的操作壓力
-0.95 bar - 10 bar
環境溫度
-20 °C - 60 °C
公稱通徑
6.2 mm