請注意: 有一款更新的產品

在此可以找到更多同類產品: 經典

如需協助,請聯絡 Festo。

氣控閥 VL-5/3E-1/4-B

14297

GTIN: 4052568002763

全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
閥功能
5/3 已排氣
標準額定流量(根據 DIN 1343 標準化)
1600 l/min
氣動介面,氣口 1
G1/4
驅動方式
氣動