Product Lifecycle Information

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

04/2026 - 提醒:產品即將停產,請勿用於新的設計。請使用現有的替代產品。

11/2026 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

12/2026 - Product is discontinued.

請注意: 有一款更新的產品

在此可以找到更多同類產品: 電感式感測器

如需協助,請聯絡 Festo。

近接開關 SIEN-M18B-NO-K-L

150420

GTIN: 4052568069308

全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
尺寸
M18x1
開關輸出
NPN
開關元件功能
N/C
操作電壓範圍 DC
10 V - 30 V