DZH
首頁
產品
驅動器
氣缸
活塞桿氣缸
精巧型,短行程和扁平氣缸
DZH
DZH-16- -PPV-A-S2
扁平型氣缸
DZH-16- -PPV-A-S2
151155
Downloads
DZH_EN.PDF
Links
請參閱備件目錄
加載中,請稍等
工作模式
雙動
活塞直徑
16 mm - 等效直徑
6 bar 時的理論力值,前進行程
104 N
行程
1 mm - 200 mm
緩衝
氣動緩衝,兩端可調