DZH
首頁
產品
驅動器
氣缸
活塞桿氣缸
精巧型,短行程和扁平氣缸
DZH
DZH-25- -PPV-A-S6
扁平型氣缸
DZH-25- -PPV-A-S6
151158
Downloads
DZH_EN.PDF
Links
請參閱備件目錄
加載中,請稍等
工作模式
雙動
活塞直徑
25 mm - 等效直徑
6 bar 時的理論力值,前進行程
295 N
行程
1 mm - 500 mm
緩衝
氣動緩衝,兩端可調