插座 MSSD-EB
151687
GTIN: 4052568010720
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
加載中,請稍等
電氣介面
3 針 - 插座 - 直角式插座 - C 型 - 符合 DIN EN 175301-803 標準 - 符合 DIN EN 61984 標準 - 方形結構・MSEB - 方形結構 MSN2
介面橫截面
0.75 mm²
防護等級
IP65 - 符合 IEC 60529 標準