Product Lifecycle Information

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

01/2025 - 提醒:產品即將停產,請勿用於新的設計。請使用現有的替代產品。

06/2027 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

07/2027 - Product is discontinued.

請注意: 有一款更新的產品

在此可以找到更多同類產品: 標準方向控制閥

如需協助,請聯絡 Festo。

電磁閥 MFH-5/3E-D-2-C

151855

GTIN: 4052568117252

全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
閥功能
5/3 已排氣
標準額定流量(根據 DIN 1343 標準化)
2300 l/min
氣動介面,氣口 1
底座規格 2,符合 ISO 5599-1 標準
驅動方式
電動