J, JD, VL
首頁
產品
閥和閥島
電控和氣控方向控制閥
標準方向控制閥
J, JD, VL
J-5/2-D-3-C
氣控閥
J-5/2-D-3-C
151865
GTIN: 4052568010805
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
ISO5599VSVA_CN.PDF
Reliability datasheet
Links
請參閱備件目錄
加載中,請稍等
閥功能
5/2 雙穩態
標準額定流量(根據 DIN 1343 標準化)
4500 l/min
氣動介面,氣口 1
底座規格 3,符合 ISO 5599-1 標準
驅動方式
氣動