QS
首頁
產品
接頭
氣動連接技術
接頭
快插接頭
QS
QS-1/4-8
+2
快插接頭
QS-1/4-8
153005
GTIN: 4052568010942
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
QS_CN.PDF
加載中,請稍等
氣動介面,氣口 1
外螺紋 R1/4
氣動介面,氣口 2
適用於氣管外徑 8 mm
取決於溫度的操作壓力
-0.95 bar - 14 bar
環境溫度
-10 °C - 80 °C
公稱通徑
7 mm