插入式穿板接頭 QSSF-1/8-6-B
153163
GTIN: 4052568011161
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
加載中,請稍等
氣動介面,氣口 1
內螺紋 G1/8
氣動介面,氣口 2
適用於氣管外徑 6 mm
取決於溫度的操作壓力
-0.95 bar - 14 bar
環境溫度
-10 °C - 80 °C
公稱通徑
5 mm
153163
GTIN: 4052568011161