可旋轉快插接頭 QSR-1/8-4
153401
GTIN: 4052568034412
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
加載中,請稍等
氣動介面,氣口 1
外螺紋 R1/8
氣動介面,氣口 2
適用於氣管外徑 4 mm
環境溫度
0 °C - 60 °C
公稱通徑
2.1 mm
取決於溫度的操作壓力
-0.95 bar - 14 bar
153401
GTIN: 4052568034412