L 型快插式螺紋接頭,可旋轉型 QSRL-3/8-10

153416

GTIN: 4052568070618

全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
氣動介面,氣口 1
外螺紋 R3/8
氣動介面,氣口 2
適用於氣管外徑 10 mm
環境溫度
0 °C - 60 °C
公稱通徑
6.2 mm
取決於溫度的操作壓力
-0.95 bar - 14 bar