自鎖式螺紋接頭 QSK-3/8-12
153427
GTIN: 4052568034603
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
加載中,請稍等
氣動介面,氣口 1
外螺紋 R3/8
氣動介面,氣口 2
用於 12 mm 外徑的氣管
環境溫度
-10 °C - 80 °C
公稱通徑
6.1 mm
取決於溫度的操作壓力
-0.95 bar - 14 bar
153427
GTIN: 4052568034603