L 型快插單向接頭 QSKL-1/8-8

153432

GTIN: 4052568034658

全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
氣動介面,氣口 1
外螺紋 R1/8
氣動介面,氣口 2
適用於氣管外徑 8 mm
環境溫度
-10 °C - 80 °C
公稱通徑
4.2 mm
取決於溫度的操作壓力
-0.95 bar - 14 bar