QSR
首頁
產品
接頭
氣動連接技術
接頭
快插接頭
QSR
QSR-M5-6
可旋轉快插接頭
QSR-M5-6
153527
GTIN: 4052568035051
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
產品資訊
加載中,請稍等
氣動介面,氣口 1
外螺紋 M5
氣動介面,氣口 2
適用於氣管外徑 6 mm
環境溫度
0 °C - 60 °C
公稱通徑
1.6 mm
取決於溫度的操作壓力
-0.95 bar - 14 bar