ADVU, AEVU
首頁
產品
驅動器
氣缸
經典
ADVU, AEVU
AEVUZ-32- -A-P-A
請注意: 有一款更新的產品
在此可以找到更多同類產品:
經典
如需協助,請聯絡 Festo。
精巧型氣缸
AEVUZ-32- -A-P-A
156484
Downloads
ADVU_TW.PDF
Links
請參閱備件目錄
加載中,請稍等
工作模式
單動式 - 拉動
活塞直徑
32 mm
6 bar 時的理論力值,前進行程
382 N
行程
1 mm - 25 mm
緩衝
兩端具有彈性緩衝環/墊