請注意: 有一款更新的產品

在此可以找到更多同類產品: 經典

如需協助,請聯絡 Festo。

精巧型氣缸 ADVU-50-25-A-P-A

156639

GTIN: 4052568118938

全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
工作模式
雙動
活塞直徑
50 mm
6 bar 時的理論力值,前進行程
1178 N
行程
25 mm
緩衝
兩端具有彈性緩衝環/墊