請注意: 有一款更新的產品

在此可以找到更多同類產品: 經典

如需協助,請聯絡 Festo。

精巧型氣缸 ADVUL-12-30-P-A

156849

GTIN: 4052568121020

全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
活塞直徑
12 mm
6 bar 時的理論力值,前進行程
68 N
行程
30 mm
緩衝
兩端具有彈性緩衝環/墊
位置偵測
透過近接開關