請注意: 有一款更新的產品

在此可以找到更多同類產品: 經典

如需協助,請聯絡 Festo。

精巧型氣缸 AEVUZ-32-20-A-P-A

157275

GTIN: 4052568124847

全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
工作模式
單動式 - 拉動
活塞直徑
32 mm
6 bar 時的理論力值,前進行程
382 N
行程
20 mm
緩衝
兩端具有彈性緩衝環/墊