L 型快插接頭 QSL-V0-12

160543

GTIN: 4052568035891

全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
氣動介面,氣口 1
用於 12 mm 外徑的氣管
氣動介面,氣口 2
用於 12 mm 外徑的氣管
環境溫度
0 °C - 60 °C
公稱通徑
10 mm
操作壓力的溫度範圍
-0.95 bar - 10 bar