DZF
首頁
產品
驅動器
氣缸
活塞桿氣缸
精巧型,短行程和扁平氣缸
DZF
DZF-32- -A-P-A
扁平型氣缸
DZF-32- -A-P-A
161259
Downloads
DZF_EN.PDF
Links
請參閱備件目錄
加載中,請稍等
工作模式
雙動
活塞直徑
32 mm - 等效直徑
6 bar 時的理論力值,前進行程
483 N
行程
1 mm - 320 mm
緩衝
兩端具有彈性緩衝環/墊